België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hr, 111 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001869402
Volledige bestelcode: 871869680170300

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001869402 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001869402 nl_BE pdf 360.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001869402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001869402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 ies 23.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB