Philips MasterConnect LED-spot GU10

De eerste stap naar connected lighting

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips MasterConnect is de ideale keus voor professionals die gemakkelijke connected lighting willen, dankzij een breed aanbod van 'smart retrofit' LED-lampen en buizen. Uw nieuwe verlichtingssysteem is eenvoudig in te stellen met behulp van onze intuïtieve Bluetooth-app. Bovendien kan het systeem eenvoudig worden geprogrammeerd voor automatisering (aanwezigheids-/daglichtdetectie), draadloos dimmen, zonering en scenario's. Het resultaat? Maximale energiebesparingen en een comfortabelere en flexibelere werkruimte! MasterConnect LED's zijn Interact Ready. Je hoeft alleen een gateway toe te voegen om te kunnen profiteren van de op de cloud gebaseerde voordelen van het Interact IoT-platform, zoals dashboardbeheer, afstandsbediening en tijdprogrammering, waardoor je kan beschikken over de eindeloze mogelijkheden van connected lighting.

Voordelen

  • Gemakkelijk te installeren en aan te sluiten

  • Betere energiebesparing en gemak dankzij geavanceerde lichtregelsystemen

Kenmerken

  • Perfecte renovatie van GU10-netspanningshalogeenlampen

  • Levensduur tot 25.000 uur

Toepassingen

  • Horeca, hotels, cafés, restaurants
  • Winkels
  • Kantoren

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MasterConnect LED-spot GU10 nl_BE pdf 229.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MasterConnect LED-spot GU10
Meerdere materialen - Visuals
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 24.2 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MasterConnect LED-spot GU10
Meerdere materialen - Software Plugins