Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hr, Kunststof

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Productomschrijving

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hr, Kunststof, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Bestelcode: 8718699693961
Volledige bestelcode: 871869969396100

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002253902 pdf 66.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 176.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002253902 nl_BE pdf 291.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002253902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB