Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169399488
Volledige bestelcode: 872016939948800

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004247202 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 258.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004247202 nl_BE pdf 309.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004247202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004247202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB