Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103038234
Volledige bestelcode: 872110303823400

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004256099 pdf 67.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 259.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004256002 nl_BE pdf 290.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004256002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004256002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB