Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103038210
Volledige bestelcode: 872110303821000

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004255702 pdf 68.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 259.7 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004255702 nl_BE pdf 290.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004255702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004255702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB