Philips MASTER LEDspot LV - MR16

Sterke spotverlichting ter vervanging van MR16-halogeenspots

Producten

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
8719514307469

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De MASTER LEDspot LV levert een intense accentbundel en is een perfecte oplossing voor de modernisering van jouw spotverlichting. De MASTER LEDspot LV is ontwikkeld als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. De spot heeft een natuurlijke kleurrealisatie en kan zo een knusse en gemoedelijke sfeer creëren in woningen en horeca en de schoonheid van artikelen in winkels benadrukken. De nieuwe kleinere behuizing past perfect in de meeste op de markt verkrijgbare armaturen met een MR16 GU 5.3-lamphouder. De spot is uitgerust met de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een uiterst brede selectie van standaard elektronische halogeentransformatoren (12V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen. De dimfunctie laat je eenvoudig de gewenste sfeer creëren en werkt met een brede selectie dimmers. De hoge SDCM zorgt voor een strakkere kleurconsistentie die gedurende de gehele productlevensduur behouden blijft. De MASTER LEDspot LV levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.

Voordelen

  • Hoge intensiteit van de lichtbundel voor accentverlichting in professionele toepassingen

  • Langdurig hoge helderheid

Kenmerken

  • Hoge intensiteit van de lichtbundel, gelijk aan halogeenspots

  • Betere kleurrealisatie met een hoge CRI-waarde en een langdurig sterke kleurconsistentie

Toepassingen

  • Woningen: woonkamer, slaapkamer, gang
  • Horeca: hotelkamers, gangen, entrees, receptieruimte, restaurant, bars, cafés
  • Winkels: Uitstallingen, vitrinekasten, detailhandel, kleedkamers, kassa´s

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV - MR16 nl_BE pdf 240.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV - MR16
Meerdere materialen - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LEDspot LV - MR16
Meerdere materialen - Software Plugins