Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 hr

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 hr, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 8719514307469
Volledige bestelcode: 871951430746900

Specificaties

Lampvoet
GU5.3
Nominale levensduur
40.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002491902 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 166.0 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002491902 nl_BE pdf 294.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002491902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002491902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D IES 1.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-24D-929002491902 pdf 636.3 kB