België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 hr, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929003576702
Volledige bestelcode: 871951448784000

Specificaties

Lampvoet
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 236.8 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003576702 nl_BE pdf 658.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003576702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003576702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB