België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hr, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929003576602
Volledige bestelcode: 871951448782600

Specificaties

Lampvoet
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003576602 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 237.9 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003576602 nl_BE pdf 657.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003576602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003576602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB