Philips CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 hr, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169287167
Volledige bestelcode: 872016928716700

Specificaties

Lampvoet
2G11
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003758202 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 269.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003758202 nl_BE pdf 642.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003758202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003758202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 ies 12.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB