Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514354838
Volledige bestelcode: 871951435483800

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003070702 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 191.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003070702 nl_BE pdf 574.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003070702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003070702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB