Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169188297
Volledige bestelcode: 872016918829700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
500.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003622702 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003622702 nl_BE pdf 595.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003622702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003622702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB