Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169254329
Volledige bestelcode: 872016925432900

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
500.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003703902 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 203.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003703902 nl_BE pdf 592.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003703902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003703902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE IES 2.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB