Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169254169
Volledige bestelcode: 872016925416900

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
500.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003703102 pdf 68.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 202.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003703102 nl_BE pdf 585.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003703102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003703102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB