Philips Klassieke filament LEDbulb

Philips Classic LED-gloeidraadlampen voor decoratieve verlichting.

Producten

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
8718699782474
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
8719514313767
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
8719514313781
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
8719514313804

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Voordelen

  • Zeer lange levensduur, minder vervangingen.

  • Eenvoudige vervanging van klassieke, traditionele lampen.

Kenmerken

  • Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving

  • Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit

Toepassingen

  • Perfect voor decoratieve installaties
  • Huishoudelijke toepassingen
  • Horeca: restaurants en hotels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Klassieke filament LEDbulb nl_BE pdf 322.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Klassieke filament LEDbulb
Meerdere materialen - Visuals
Video
Classic-filament-LEDbulbs mp4 176.0 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Klassieke filament LEDbulb
Meerdere materialen - Software Plugins