Philips MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514313804
Volledige bestelcode: 871951431380400

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Nominale levensduur (uren)
15.000 hr
Lamptype
LEDbulb
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002983701 nl_BE pdf 752.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002983701_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002983701_EU
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB