Philips MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Onze meest efficiënte LED-kaarslamp

Producten

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
8720169188990
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
8720169310650
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
8720169310735

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Voordelen

  • Energiebesparing, 60% minder energieverbruik in vergelijking met standaard Philips LED-kaarslampen.

  • Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert

Kenmerken

  • Extreem energiezuinig tot 210 lm/W

  • Lange levensduur, meer dan 3 keer langere levensduur dan gangbare LED-producten

Toepassingen

  • Huishoudelijke toepassing
  • Horeca: restaurants en hotels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen nl_BE pdf 278.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen
Meerdere materialen - Software Plugins