Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Productomschrijving

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169310650
Volledige bestelcode: 872016931065000

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
500.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 202.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003800702 nl_BE pdf 342.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003800702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB