Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8719514477711
Volledige bestelcode: 871951447771100

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003071302 nl_BE pdf 562.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003071302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB