Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8719514449657
Volledige bestelcode: 871951444965700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003014382 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003014382 nl_BE pdf 593.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003014382_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003014382_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB