Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8719514449619
Volledige bestelcode: 871951444961900

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003014182 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 173.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003014182 nl_BE pdf 587.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003014182_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003014182_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB