België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514347403
Volledige bestelcode: 871951434740300

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002024392 pdf 66.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002024392 nl_BE pdf 257.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002024392_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002024392_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG ies 2.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB