België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002973302
Volledige bestelcode: 871951431308800

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar