België - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 hr, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 8720169267794
Volledige bestelcode: 872016926779400

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 196.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003731202 nl_BE pdf 614.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003731202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB