Philips LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hr
TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR
Productomschrijving
LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hr, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet E27
- Nominale levensduur 25.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED HPL
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar