België - Nederlands

Philips LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Productomschrijving

LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hr, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929003836502
Volledige bestelcode: 872016933633900

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 197.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003836502 nl_BE pdf 783.9 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003836502_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003836502_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB