België - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Alleen netspanning, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, ED90, Alleen netspanning, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 hr, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169267817
Volledige bestelcode: 872016926781700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003731302 pdf 66.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 2.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003731302 nl_BE pdf 557.1 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003731302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003731302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR ies 1.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB