België - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hr, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 8719514299337
Volledige bestelcode: 871951429933700

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002481502 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 171.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002481502 nl_BE pdf 659.4 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR pdf 295.2 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002481502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002481502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR ies 2.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB