Philips CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hr
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR
Productomschrijving
CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hr, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- E27
- Nominale levensduur
- 25.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LED HPL
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 3 jaar