België - Nederlands

Philips CorePro, LED SON-T, T-vorm, Alleen netspanning, 26 W, 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hr

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Productomschrijving

CorePro, LED SON-T, T-vorm, Alleen netspanning, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hr, 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514316317
Volledige bestelcode: 871951431631700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
15.000
Lamptype
LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 2.9 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002485102 pdf 68.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 164.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002485102 nl_BE pdf 824.3 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 387.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002485102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002485102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 30.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB