De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule LV – voor taakverlichting en decoratieve toepassingen

Producten

Product Vergelijken
1,8
205
2700
GY6.35
4,2
470
2700
GY6.35
1
100
2700
G4
1,7
200
2700
G4
2,4
300
2700
G4
-
-
2700
G4

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Voordelen

  • Tot 88% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen

  • Compatibel met een brede reeks transformators

Kenmerken

  • Gemakkelijk later aan te brengen

  • Levensduur van 15.000 uur

Toepassingen

  • Hotels, restaurants, bars, cafés
  • Lobby’s, gangen, trappenhallen, toiletten, receptieruimten, armaturen onder kasten, vitrinekasten

Downloads