De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LED, Capsule, Alleen met specifieke dimmers, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Productomschrijving

CorePro, LED, Capsule, Alleen met specifieke dimmers, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Bestelcode: 929003609002
Volledige bestelcode: 872016917102200

Downloads