PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LED, Capsule, Nee, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Productomschrijving

CorePro, LED, Capsule, Nee, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003778902
Volledige bestelcode: 872016930043900

Specificaties

  • Lampvoet
    G4
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads