Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169301993
Volledige bestelcode: 872016930199300

Specificaties

Lampvoet
R7s
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003791561 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003791502 nl_BE pdf 552.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003791502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003791502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830 ies 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB