Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169301955
Volledige bestelcode: 872016930195500

Specificaties

Lampvoet
R7s
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003791461 pdf 66.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 198.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003791402 nl_BE pdf 494.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003791402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003791402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840 IES 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB