België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr, 131 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718699646813
Volledige bestelcode: 871869964681300

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002021232 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002021202 nl_BE pdf 639.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002021202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB