België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 hr, 141.00 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002021702
Volledige bestelcode: 871869964691200

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002021702 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002021702 nl_BE pdf 640.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002021702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002021702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 ies 76.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB