Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hr, 142 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169311695
Volledige bestelcode: 872016931169500

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003795402 pdf 66.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 196.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003795402 nl_BE pdf 641.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003795402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003795402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU IES 16.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB