Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hr, 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169270664
Volledige bestelcode: 872016927066400

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003734202 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 169.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003734202 nl_BE pdf 633.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003734202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003734202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU IES 19.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB