Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hr, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514334335
Volledige bestelcode: 871951433433500

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003044502 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003044502 nl_BE pdf 634.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003044502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003044502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU IES 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB