Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 hr, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514290501
Volledige bestelcode: 871951429050100

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002474802 nl_BE pdf 651.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002474802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB