Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 8719514431669
Volledige bestelcode: 871951443166900

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominale levensduur
100.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
10 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003482202 pdf 69.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 254.5 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003482202 nl_BE pdf 664.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003482202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003482202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA ldt 34.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB