Philips MASTER LED-buis InstantFit HF T8

De nieuwe generatie energiebesparende T8 buisverlichting

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem en o.a. het gebruikte armatuur.

Voordelen

  • Lagere bedrijfskosten dankzij een lager energieverbruik

  • Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen

Kenmerken

  • HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden

  • Elektronische pinbeveiliging: bij producten van Philips kun je veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is ook veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LEDtubes voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen

Toepassingen

  • De ideale oplossing voor zware installaties met de hoogste eisen ten aanzien van lichtopbrengst in combinatie met de grootst mogelijke energiebesparing; toepassingen in kantoren, scholen, winkels, industrie en gezondheidszorg

Waarschuwingen en veiligheid

  • LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen woren toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LED-buis InstantFit HF T8 nl_BE pdf 254.4 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LED-buis InstantFit HF T8
Meerdere materialen - Visuals
Video
MASTER LEDtube InstantFit HF T8 mp4 180.5 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LED-buis InstantFit HF T8
Meerdere materialen - Software Plugins