Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestelcode: 8720169309708
Volledige bestelcode: 872016930970800

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003795302 pdf 66.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 198.9 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003795302 nl_BE pdf 643.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003795302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003795302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 IES 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB