Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8720169163171
Volledige bestelcode: 872016916317100

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003596702 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 162.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003596702 nl_BE pdf 645.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003596702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003596702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5 IES 6.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-865-T5-929003596702 pdf 600.2 kB