Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 hr, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8719514419070
Volledige bestelcode: 871951441907000

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003154002 pdf 66.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 243.7 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003154002 nl_BE pdf 643.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003154002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003154002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 IES 21.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB