Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 hr, 144.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8719514419056
Volledige bestelcode: 871951441905600

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003153902 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 240.0 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003153902 nl_BE pdf 645.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003153902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003153902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 IES 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB