België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 hr, 138 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929003775302
Volledige bestelcode: 872016929564300

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Familie

Product