België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hr, 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929003775202
Volledige bestelcode: 872016929562900

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003775202 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 198.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003775202 nl_BE pdf 831.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003775202_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003775202_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 ies 21.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB